117-1371: FÜHRUNGSBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-1371: FÜHRUNGSBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 117-1371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtete Kettenbuchse (glatt)

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    322B LN 322N, 317-A N 315-A 317-A 322-A L 320-A L 315B, 320B L 320B U 317 N 320 L 315C, 315B FM L 320B N 322B L 318B N 320B, 320B S 318B, 315-A L 322 LN 325D, 312B, 315B L 320B LU 329D L 320-A N