117-1372: FÜHRUNGSBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-1372: FÜHRUNGSBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 117-1372
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichtetes Kettenbuchsenendglied

    Beschreibung:

    • Kettenbuchsen halten neben Bolzen die einzelnen Kettenglieder zusammen und sind Bestandteil der Dichtungsgruppe zwischen Kettenglied und Buchse. Kettenbuchsenendglieder befinden sich im Endglied des Kettenstrangs.

    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.

    oem solutions
    OEMS

    excavator
    320C, 320B, 322B, 322 L 320B S 322-A 317 N 322N, 320B N 315B L 320B LL 320 L 320B U 315B, 320B L 315C, 317-A N 315-A 320B FM LL 322B L 318B N 325D L 320-A 312-A 322B LN 325D, 322-A N 317-A 317B LN 320B LU 320-A L 322C

    track excavators
    322BL, 320C, 320BL, 322L, 320N, 320CL