117-1373: BAUGR. LINK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-1373: BAUGR. LINK

    Ersatzteilnummer: 117-1373
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Abgedichteter Kettenstrang (einteilige gewölbte Federscheibe)

    Beschreibung:

    • Kettenstränge werden von Zahnrad und Seitenantrieb angetrieben. Sie halten das Gewicht einer Maschinen und dienen als Schiene, auf der die Maschine fährt. Zudem lassen sich daran Bodenplatten befestigen.


    Merkmale:

    • Bei abgedichteten Ketten besteht Kontakt zwischen den inneren Bolzen und Lagern, was aufgrund der Reibung zwischen den beiden Teilen unmittelbar zu Verschleiß führt. Abgedichtete Kettenstränge von Cat-Hydraulikbaggern können direkt durch Kettenstränge mit fettgeschmierten Laufwerksketten ausgetauscht werden.
    • Bei gewölbten Federscheiben handelt es sich um Federn, welche die Forme einer Scheibe haben. Sie kommen in abgedichteten Ketten zum Einsatz und tragen zur Abdichung des Systems bei.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anzahl der Kettenabschnitte: 47
    • Kettenteilung ("): 7,5
    • Schraubengröße ("): 0,7874
    excavator
    322-A LN 322B L 322-A N 322B, 322-A L