117-8131: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-8131: LAGER

    Ersatzteilnummer: 117-8131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Lagerbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – symmetrisch
    • Innendurchmesser ("): 1,12
    • Kopfaußendurchmesser ("): 5,12
    • Kopfstärke ("): 1,24
    • Montagehöhe ("): 1,97
    • Verbundhülse: Ja
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 2,76
    earthmoving compactor
    816K 815K 826H 836K 825G 825H 825G II 826G II 826G

    forest products
    1190T 541 2 2391 1090 522 552 551 2590 1390 552 2 322C 1190 TK741 521B 522B 532 521 TK711 TK752 TK751 TK721 2290 2491 2390 541 TK732 511 1290T TK722

    motor grader
    140M 2 12M 2 14M 120 140M 160M 2 120M 2 120M 160M 3 14L 160M 12M 3 AWD 12M 140M 3 160M 3 AWD 120L 18M3 16M3 16M 14M-3 14M3 12M 3 140M 3 AWD

    wheel-type loader
    966H 980G 972H 950G 980G II 962G 950G II 966G II 972G 962G II 972G II 966G 988K XE 980H 950H 962H 988K

    off-highway truck
    772G 770G 777F 777G 773G OEM 772 773G LRC 773F 773G 775G 775F 775G OEM 775G LRC 770

    wheel dozer
    834K 814K 824G 824G II 824H

    underground articulated truck
    AD60 AD55 AD55B

    excavator
    322C FM 320D FM 5230 325D FM 330D FM 324D FM 5130B 330C FM 325C FM 320D 320C FM 568 FM LL 568 FM 5230B 324D FM LL 320D FM RR

    integrated toolcarrier
    IT62G II IT62G IT62H

    pipelayer
    PL87 587T PL61 583T PL83 PL72 572R II 587R

    track-type loader
    963C 963D 963K 953C 973 953D 953K 973D

    track-type tractor
    D7R II D8R D6T XW D6R D6N D11R D6T XL D6R III D6T XW PAT D9T D6K LGP D6T D3K LGP D6K D3K2 XL D7R D4K XL D6T LGPPAT D6T LGP D4K2 XL D6R II D10T2 D11T D5M D8T D6N LGP D6K2 XL D7R XR D5K2 LGP D5K XL D5N D5R LGP D9R D8R II D6T XL PAT D3K2 LGP D6M D10R D4K2 LGP D5K2 XL D6N XL D7R LGP D6K2 D5R2 D5R XL D6R STD D10N D3K XL D6K2 LGP D6R XL D4K LGP D10T D5K LGP D6R LGP D6K XL