117-9371: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    117-9371: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 117-9371
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Hydrauliksaugschlauchleitungen

    Beschreibung: Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi, einer gewobenen oder geflochtenen Textilfasergeflechteinlage mit einer geeigneten Drahtspirale für Vakuumbeständigkeit sowie einer öl-, witterungs- und abriebfeste Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdrucksaug- oder -rücklaufanwendungen.

    wheel-type loader
    992G