118-1031: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-1031: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 118-1031
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    track feller bunchers
    TK752, 1290T, 2491, 532, 5522, 522B, 552, TK722, TK732, 522, 2391

    skidders
    525C, 545, 535C, 545C, 525B, 535B

    wheel loaders
    IT28G, 928G