118-1227: LAMPENGRUPPE BASIC
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-1227: LAMPENGRUPPE BASIC

    Ersatzteilnummer: 118-1227
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Gelbe Rundumleuchte (12 V)

    Beschreibung:
    Cat®-Arbeitsscheinwerfer machen die Nacht zum Tag
    und verbessern die Produktivität von Maschinen und Fahrern.

    Merkmale:
    1) Die Cat-Premium-Scheinwerfer sind auf die hohen Schwingungspegel großer und kleiner Maschinen ausgelegt
    2) Cat-Scheinwerfer lassen sich an andere Maschinen in Ihrer Flotte anpassen sowie in ältere Maschinen einbauen

    Anwendung:
    Für den Einsatz unter extrem rauen Bedingungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anschlusstyp: Einpoliger Stecker
    • Beschreibung: Rotierend
    • Spannung (V): 12
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.