118-1287: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-1287: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 118-1287
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydrauliksaugschlauchleitungen

    Beschreibung: Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer ölbeständigen Innenseele aus Synthesegummi, einer gewobenen oder geflochtenen Textilfasergeflechteinlage mit einer geeigneten Drahtspirale für Vakuumbeständigkeit sowie einer öl-, witterungs- und abriebfeste Ummantelung aus Synthesegummi. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Niederdrucksaug- oder -rücklaufanwendungen.

    ap
    AP-1055B, BG-2455C