118-1791: DIFFUSOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-1791: DIFFUSOR

    Ersatzteilnummer: 118-1791
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerdiffusor

    Beschreibung:

    • Diffusoren stellen wichtige Komponenten von Turboladern dar, welche Wirkungsgrad und Leistung des Motors optimieren, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 279,4
    • Höhe (mm): 35,6
    • Länge (mm): 279,4
    meng
    3512B