118-2018: KEILRIEMENSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-2018: KEILRIEMENSATZ

    Ersatzteilnummer: 118-2018
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Breite: 15,9 mm (0,63 in)

    Als weltweiter Marktführer seit über 85 Jahren bietet Caterpillar extrem wettbewerbsfähige Riementechnologie und -optionen, die mit sämtlichen Cat-Produkten in allen von uns unterstützten Industrien kompatibel sind.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Riemenbreite (mm): 15,9
    • Riemenlänge (mm): 2108
    • Riementyp: Keilriemen – Gezahnt
    ttt
    8 D7R LGP 8U 8SU D8R 8A D7R XR 57H D7R, D8R II D8N