118-2990: BEFESTIGUNG A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-2990: BEFESTIGUNG A

    Ersatzteilnummer: 118-2990
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lagerbaugruppe

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – nicht symmetrisch
    • Innendurchmesser ("): 0,68
    • Kopfaußendurchmesser ("): 2,55
    • Kopfstärke ("): 0,9
    • Montagehöhe ("): 2,43
    • Stampffußhöhe ("): 0,9
    • Verbundhülse: Ja
    • Zentrieraußendurchmesser ("): 1,58
    ttt
    D7E, D6T, D6T LGPPAT D6T XW PAT D11T, D6T XL D6T LGP D6T XW D6T XL PAT D10T2, D7E LGP

    wts
    621H, 623H, 627H

    bhl
    442D, 436C, 432E, 428D, 424D, 416C, 426C, 424B, 416E 438C, 432D, 416D, 430E 428C, 438D, 420D, 424B2, 414E, 430D, 434E, 420E 444E, 446D, 428E, 442E, 450E, 416B, 422E, 428B, 424B HD

    backhoe loaders
    422E

    emp
    6015B

    emac
    C9.3

    ssl
    299D XHP 272D 287C2, 272D2 277C 252B3, 259B3, 272C 299D 289C 242B3, 256C 257B3, 299D2 297D XHP 279C 297C 279C2, 289C2, 272D XHP 297D 262C 236B3, 299D2 XHP 246C 277C2, 297D2 272D2 XHP 262C2, 287C 297D2 XHP 299C

    drll
    MD6250, MD6310

    pipe
    PL72