118-5805: LAGER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-5805: LAGER

    Ersatzteilnummer: 118-5805
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Zylinderrollenlager (Kompletter Ergänzungssatz – kein Käfig)

    Beschreibung:
    Zylinderrollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und hoher Last sowie geringen bis mittleren seitlichen Kräften ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    raddozer
    834G, 834H

    radlader
    992K, 993KLRC, 992KLRC, 988H, 994H, 988G, 993K, 988KLRC, 988K

    raupenbagger
    349DL, 352FVG, 345CL, 345C, 345CLVG, 349DLVG, 349D, 349E, 349D2, 374FL, 374DL, 349FL, 345DL, 352F2VG, 345DLVG, 345CVGOEM, 349D2L, 330CL, 345CLWVG, 345BII, 345CLVGOEM, 345D, 345BIIL, 349EL, 345CMH, 330DL, 349ELVG, 349EVGOEM, 352FLRE, 345BIIMH, 352FXEVG, 330C, 330DMH, 352FXE, 349FLXE, 349F, 352F, 336FOEM, 349FLVG, 352FMHOEM