118-6300: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-6300: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 118-6300
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Motor- und Druckluftbremsschlauchleitungen für mittlere Drücke

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulikflüssigkeiten auf Erdölbasis, schwer entflammbare Wasser-Ethylenglykol- und Wasser-Öl-Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Roh- und Kraftstofföle, heißes Öl, Dieselkraftstoffe, Wasser-Frostschutz-Mischungen und Luft weiter.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer nahtlosen Innenseele aus Neopren mit zwei Textilgeflechteinlagen, die durch Drahtgeflechteinlagen aus hochfestem Stahl getrennt sind. Alle Textilgeflechteinlagen sind einem Öl imprägniert und bestehen aus einer schimmelbeständigen Synthesegummiverbindung. Die äußere Textilgeflechteinlage weist dabei eine hohe Temperaturbeständigkeit auf. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Mitteldruckbetrieb bei Motor- und Druckluftbremssystemen.

    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.