118-6332: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    118-6332: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 118-6332
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    pipelayers
    561M

    skidders
    527CA, D4TSKHIII, 527GR, D5TSKHII, D4TSKHII

    track type tractors
    D6NLGP, D6NXL, D6MXL, D6HIIXL, D4HIIIXL, D6HLGP, D6HIIXR, D5MXL, D5NXL, D4HIILGP, D5MLGP, D6MLGP, D5HIIXL, D6H, D5NLGP