119-2646: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-2646: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 119-2646
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    exc
    312B, 312B L