119-3075: REGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-3075: REGLER

    Ersatzteilnummer: 119-3075
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite ("): 0, 2.8
    • Höhe ("): 2.4, 0
    • Länge ("): 2.8, 0