119-3135: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-3135: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 119-3135
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellpumpe

    Beschreibung:
    Hydraulikpumpen pumpen Flüssigkeit durch Hydrauliksysteme.


    Merkmale:
    Hydraulikpumpen sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikpumpen wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.


    Hinweis: Weitere Informationen über die Verfügbarkeit aufgearbeiteter Teile sowie von Ersatz- oder Reparaturteilen von Händlern erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Cat Reman bietet Ihnen sämtliche Vorteile: Hochwertige aufgearbeitete Cat®-...
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,00
    • Länge ("): 10,80
    paving compactor
    CB-544, CB-534B, CB-534C, CB-634C, CB-545