119-3351: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-3351: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 119-3351
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kältemittelschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten Kältemittel durch eine Klimaanlage.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, einer Textilgeflechteinlage und einer elastomerischen Decke, die für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit sorgen.


    Empfohlene Anwendung:
    Bauwesen, Lkw sowie landwirtschaftliche Klimaanlagen.

    exc
    350, 375, 375 L 350 L 5080