119-6269: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-6269: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 119-6269
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 8,5
    • Länge ("): 12,1
    wheel tractor-scraper
    623F, 627E, 627B, 623E, 621E, 621, 621B, 627F, 623B, 621F

    pipelayer
    587R

    road reclaimer
    RM-250C, RR-250B, SS-250B

    wheel dozer
    814B

    engine - industrial
    3406C

    articulated dump truck
    D400E, D350E