119-6298: KLEMME A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-6298: KLEMME A

    Ersatzteilnummer: 119-6298
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    T-Bolzen-Schelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 175,8
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 161,5
    • Klammerbreite (mm): 22,35
    • Material-: STAHL
    cold
    PM825 PM822, PM820

    oht
    793C, 785C, 789B, 793B, 784C

    wtl
    994