119-7934: SCHLAUCHSCHELLE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    119-7934: SCHLAUCHSCHELLE

    Ersatzteilnummer: 119-7934
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 51
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 27
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Nein
    • Klammerbreite (mm): 14,3
    • Material-: 1E1541E
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    exc
    323, 320, 320 GC

    petr
    TH35-C15T TH35-E81

    wts
    613C II

    teng
    C15

    fp
    SAT322T SAT318TSC SAT322TSC SAT318T SAT318 SAT223T SAT323TSC SAT323 SAT322 SAT223 SAT325T SAT325 SAT323T SAT214

    track excavators
    320-07GC, 320-07