120-7227: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    120-7227: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 120-7227
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

    Beschreibung:
    Diese leiten Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Synthetikölbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer Innenseele aus Thermoplast, die beständig gegenüber Hydraulikflüssigkeiten auf Erdöl- und Syntheseölbasis, Schmierölen, Luft und Wasser ist. Sie verfügt über eine Synthetikfaserverstärkung mit einer Thermoplastschicht, die sich durch Hydraulikflüssigkeits-, Abrasions- und Wetterbeständigkeit auszeichnet. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikölanwendungen mit mittlerem Druck. Dieser Schlauch eignet sich ebenfalls für Luft, Wasser und Wasser-Methanol-Gemische bei Temperaturen von bis zu +66°C.

    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    345B L 349D L 5080, 349D2 L 325C, 336F L 330C L 330C, 385B, 349D2, 336F, M325D L MH 345C, 345B II 345D L 345D L VG 345C L 330D LN 330B L 330B LN 349D, 336F LN 330-A L

    track excavators
    345B, 325C, 349D, 349D2L, 345D, 345DLVG, 385CL, 345BII, 345BL, 345DL, 330, 349D2, 345CL, 330BL, 385BL, 330BLN, 330DL, 349DLVG, 345BIIL, 349DL, 330L, 336FL, 330B, 340-07