121-1257: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    121-1257: RING

    Ersatzteilnummer: 121-1257
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:

    • Ringe sind Befestigungselemente zur Sicherung von Komponenten oder Baugruppen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,25
    • Freier Durchmesser - A ("): 4,56
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,109
    asphalt-einbaubohle-wt
    AS2301, AS2302, AS2251

    knickgelenkte untertagebau-muldenkipper
    AD55B, AD45B, AD60, AD55

    verdichter
    836K, 836G, 836KLRC, 836

    radlader
    988K, 988H, 988F, 988G, 986H, 988KLRC

    raddozer
    834G, 834K, 834KLRC, 834H, 834B

    kettenlader
    953D, 953C, 953K

    kettendozer
    D7ELGP, D6NXL, D6MXL, D5RXL, D6MLGP, D5HIIXL, D6NLGP, D7E, D5RLGP, D5R2LGP, D5R2XL, D6NLGPOEM, D5TXL

    getriebe
    TH35

    asphaltfertiger
    BG-2455D, AP-1000D, BG-260D, AP-1055D, AP-800D, BG-230, AP-1055B, BG-260C

    untertage-fahrlader
    R2900G, R3000H

    skidder
    517CA, 517GR, D5TSKHII