121-1258: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    121-1258: RING

    Ersatzteilnummer: 121-1258
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    ring

    Beschreibung:

    • Ringe sind Befestigungselemente zur Sicherung von Komponenten oder Baugruppen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Bauform: Rechteckig
    • Bohrungsdurchmesser ("): 4,63
    • Freier Durchmesser - A ("): 4,94
    • Sprengringausführung: Interner
    • Stärke - B ("): 0,109
    track-type tractor
    D7R II D7E, D7R, D7R LGP D7E LGP D7R XR

    pipelayer
    572R, 572R II

    wheel-type loader
    980G II 972G II 980G, 972G

    track-type loader
    973C, 973, 973D