122-7374: FÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    122-7374: FÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 122-7374
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilführung

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,6
    • Länge ("): 2,8
    wheel tractor-scraper
    621B, 623E, 623F, 621F, 627E, 627F, 621E, 627B, 623B, 621

    pipelayer
    578, 587R, 583R

    engine - generator set
    3406C 3406B

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel-type loader
    980F, 980G, 980G II 980C, 980F II

    engine - industrial
    3406B 3406C HT400 3406

    articulated dump truck
    D400D, D40D, D350E, D400E

    engine - truck
    3406C 3406B

    cold planer
    PM-465

    generator
    SR4

    track-type tractor
    8SU D8R 8U D8N, 8 8A 57H D8R II

    road reclaimer
    SS-250, SM-350, RM-350, RR-250B, RR-250, RM-250C, RM-350B, SS-250B

    wheel dozer
    824C, 814B, 824G II 824G

    excavator
    375-A 5080, 245D

    earthmoving compactor
    826G II 826G, 826C, 825C, 825G