122-7375: FÜHRUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    122-7375: FÜHRUNG

    Ersatzteilnummer: 122-7375
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Ventilführung

    Beschreibung:

    • Ventilführungen sind in den Zylinderkopf eingepresste zylindrische Metallteile, in denen sich die Ventile hin- und herbewegen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 0,63
    • Länge ("): 4
    pipelayer
    PL83, PL87, 583T, 587T

    wheel tractor-scraper
    631K, 637E, 627G, 623G, 657G, 621G, 657E, 631D, 627F, 623F, 621F, 627E, 631E, 631G, 637D, 637K, 651B, 633E II 623B, 621B, 633D, 657B, 623E, 637G, 621E

    engine - generator set
    C18 C32 3456 C15 C27 C18 I6 3406E C15 I6 PM3456 C9

    underground articulated truck
    AD55B, AD55, AD60, AD30, AD45B

    motor grader
    24, 24M

    wheel-type loader
    988K, 992K, 980G II 980H, 986K, 988G, 990K, 988K XE 980G, 993K, 990H, 988 XE 986H, 988H

    engine - industrial
    C15 C27 C18 3456 C-15 C32 C-16 3406E

    expanded mining products
    6015B, 6015 FS 6018, 6040 FS 6040, 6020B, 6015, MD6290, 6030

    articulated dump truck
    740C D400E II D350E II 740, 735, 735C, 735B, 745C, 740B, 745 740 GC 735 OEM

    engine - truck
    C15 C-15 3406E C-18 C-16 C16 C18 3126B

    off-highway truck
    777G, 770G OEM 770G, 773F, 772G, 777D, 770, 775G OEM 777E 775F, 775G LRC 772G OEM 772, 773G LRC 773G OEM 773G, 775G, 777B, 777F, 777C

    challenger
    MTC835, MT835, MTC845, MT845, MT855, MTC855, MT865, MTC865

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM-200, PM620, PM622, PM822, PM820, PM-201, PM825

    generator
    SR5 XQP500 SR4

    track-type tractor
    D10T2, D10R, D8R D8T, D10N, D10T, D11R, D8N, D11T, D8R II D9T

    road reclaimer
    RM500B, RM-500

    wheel dozer
    824K, 854K, 834K, 844K, 844H, 834G, 824C, 824G, 824H, 834H, 824G II

    petroleum products
    TH48-E70 CX38-P800 CX31-C15I C18 C27 CX35-P800 TH35-C15T C15 C32 C-15 TH35-C15I CX38-P892 TH35-E81 TH48-E80 CX31-C18I CX31-P600 CX35-C18I

    drill
    MD6310 MD6250

    excavator
    385C L 385C, 374D L 385B, 385C L MH 390F 5090B, 390F L 365C L 365C 374F L 385C FS

    earthmoving compactor
    825K, 826G II 826G, 826K, 836K, 836G, 825H, 825G II 825C, 826H, 826C, 836H