122-9363: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    122-9363: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 122-9363
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Hydraulikzylinderdichtungssatz

    Beschreibung:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten alle Dichtungen, die für eine komplette Erneuerung einer Hydraulikzylinderdichtung benötigt werden.


    Merkmale:
    Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze enthalten Original-Dichtringe der Marke Cat®, von denen viele aus eigens entwickelten Materialien bestehen und sich durch patentierte Konstruktionen auszeichnen. Somit verfügen sie über eine hervorragende Druckverformungsbeständigkeit und eignen sich für Anwendungen mit breiterem Temperaturbereich. Alle Dichtungen sind auf Ihre Anwendung ausgelegt und gewährleisten optimale Leistung und eine lange Lebensdauer. Auch da Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssätze sämtliche Dichtringe für eine komplette Erneuerung der Abdichtung enthalten, stellen sie für Kunden eine schnelle Lösung bei zeitkritischen Reparaturen dar. Dadurch werden maximale Verfügbarkeit und Produktivität gewährleistet.


    Empfohlene Anwendung:
    Der Cat®-Hydraulikzylinderdichtungssatz läuft unter einer bestimmten Zylindergruppen-Teilenummer und verfügt über die neuesten technischen Verbesserungen.

    asphalt paver
    AP355F

    track-type tractor
    D6K2, D3K2 XL D5R LGP D6N LGP D5R XL D6N D5K2 XL D4G, D6N XL D5R2 D4K LGP D6K2 LGP D5K LGP D5K2 LGP D3K LGP D6K2 XL D3K2 LGP D4K XL D5G, D6K XL D6N OEM D4K2 XL D6K D3K XL D5K XL D3G, D4K2 LGP D6K LGP

    paving compactor
    CP-533D, CS-583D, CS-563E, CB-564D, CB-534D, CD-54 CS-533D, CP-56 CS-573E, CS-531D, CP-663E, CB-534C, CS-56 CS-64 CS-663E, CP-563D, CS-563D CB-54 CS-76 CP-563E, CB-434C, CP-64 CS-583E, CB-634D, CS-74 CS-683E, CB-64 CP-76 CP-573E, CS-573D, CB-634C, CP-74 CB-434D

    wheeled excavator
    M318C, M322D, M318C MH M324D2 MH M322C, M315C, M318, M313C, M322D2, M316D, M316C, M318F, M315, M318D MH M315D, M315D2, M320D2, M313D, M320, M318D, M317D2, M316F, M312, M322D MH M314F, M322D2 MH M323F

    wheel-type loader
    907H2 906H 908H 906, 904B, 908H2 902, 907H 904H, 906H2

    excavator
    M318F, M317F, M315F