122-9842: KOPF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    122-9842: KOPF

    Ersatzteilnummer: 122-9842
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Hydraulikzylinderkopf

    Beschreibung:
    Der Hydraulikzylinderkopf oder -deckel ist mittels Gewinden oder Schrauben mit der Stangenseite eines Hydraulikzylinderrohrs bzw. -mantels verbunden. Die Hauptfunktion des Zylinderkopfs besteht darin, den Hydraulikdruck innerhalb des Zylinderrohrs bzw. -mantels zu halten. Zudem ist der Hydraulikzylinderkopf mit integrierten Stangendichtungen versehen, die verhindern, dass das Hydrauliksystem durch externe Partikel verunreinigt wird.


    Merkmale:
    Cat-Zylinder zeichnen sich durch ein innovatives Dichtungssystem aus, das besser als Modelle anderer Hersteller Druckspitzen absorbiert, Seitenlasten standhält und vor dem Eindringen von Verunreinigungen schützt.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat®-Hydraulikzylinderköpfe wurden für spezielle Anwendungen mit Hydraulikzylindern entwickelt.

    com
    825G, 825G II 826G II 826H, 825K

    wtt
    824K, 824G II

    wheel loaders
    924F

    ttl
    939C

    wheel dozers
    824G, 824H, 824K, 824GII

    compactors
    826G, 825H, 825K, 826K, 826GII, 825GII

    wtl
    924F, 980H, 980G