123-1942: DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    123-1942: DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 123-1942
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Dichtringform: Typ C
    • Nutbreite – A (+/- 0,005") ("): 4,75
    • Nutbreite – A (+/- 0,127 mm) (mm): 120,53
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,005") ("): 0,25
    • Nutdurchmesser – B (+/- 0,127 mm) (mm): 6,40
    • Stangendurchmesser ("): 4,13
    • Stangendurchmesser (mm): 105,00
    excavator
    345B L 345B