123-6979: KLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    123-6979: KLEMME

    Ersatzteilnummer: 123-6979
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    V-Bandschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Klammerbreite ("): 0,75
    • Material-: 1E1541E
    • Messgerätdurchmesser ("): 6,25
    vees 27 to 32 liter
    C32

    3500
    3516E 3512 3516C 3516CHD

    petr
    3516 3512 3512C

    ieng
    3516 3512 3412

    epg2
    SR5 SR4B

    off highway trucks
    793F, 797

    oht
    793F CMD 785C, 797B, 777D, 785B, 785, 784B, 797F, 784C

    epg
    3512B 3516 3512 C32 3516C