123-7562: O-RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    123-7562: O-RING

    Ersatzteilnummer: 123-7562
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    O-Ring

    Beschreibung:
    O-Ringe kommen in starren Dichtungen sowie in einigen dynamischen Anwendungen zum Einsatz.

    Merkmal:
    Cat®-O-Ringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt. Zudem sind manche Cat-O-Ringe mit PTFE beschichtet, sodass beim Einbau des Dichtrings Verdrehungen und Schnitte verhindert werden.

    Abmessungstechnisch sind unsere O-Ringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Es stehen über 2500 Cat-O-Ringe in unterschiedlichen Größen und Materialien zur Verfügung. Sie sind die optimale Lösung für den O-Ring-Bedarf Ihrer Cat- und anderer mobilen Maschinen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    O-Ringe kommen in vielen starren und dynamischen Verbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Beschichtung: PTFE - Polytetrafluoroethylen
    • Durchmesser ("): 0,07
    • Innendurchmesser ("): 0,37
    • Material-: Gummi
    material handler
    MH3024, MH3022, MH3026

    track-type tractor
    D4G, D5G

    paving compactor
    CB-534D, CB-534C, CP-533E, CB-634C, CB-634D, CB-434D, CD-54 CS-54 CS-533E, CB-564D, CP-54 CB-54 CB-544

    wheeled excavator
    M320F, W345B II M322F

    wheel-type loader
    908H2 907H2 907H 906H2 906H 908H

    petroleum products
    TH31-E61 TH35-E81

    forest products
    TK721, 522B, 552 2 1190T, 1390, 532, 2491, 1290T, 2391, 2390, 511, 541 2 TK711, 552, 1090, 522, 1190, 521, 2290, 551, TK751, TK752, TK741, TK732, 521B, TK722, 541, 2590, TK1051

    excavator
    345B II MH 330C FM 345B II 330C, 330C MH 330C L