124-0501: SPL KEGEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-0501: SPL KEGEL

    Ersatzteilnummer: 124-0501
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie suchen ein passendes Yellowmark™-Ersatzteil?

    Yellowmark™-Ersatzteile stellen bei Reparaturen eine Alternative aus dem mittleren Qualitätssegment zu Cat®-Originalersatzteilen dar. Form, Passung und Funktion sind gleich.
    Marke: Yellowmark
    Classic-Rollenlager
    earthmoving compactor
    836 836K 836G 836H

    motor grader
    24M 24H

    wheel-type loader
    988K 986H 986K 988G 988K XE 988H

    wheel dozer
    834H 834K 834G 834U 834S 834B

    underground articulated truck
    AD45 AD30 AD60 AD55 AE40 II AD55B AD45B

    load, haul, dump
    R2900 R3000H R2900G

    road reclaimer
    RM-500 RM500B