124-0503: SPL KEGEL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-0503: SPL KEGEL

    Ersatzteilnummer: 124-0503
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Konisches Cat®-Rollenlager

    Beschreibung:
    Konische Rollenlager dienen zur Verringerung von Reibung und sorgen für Schutz zwischen zusammengehörenden Teilen. Sie sind besonders auf hohe Quer- und Axiallasten ausgelegt.


    Merkmale:
    Caterpillar investiert erheblich viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung, damit jedes Cat-Lager seine jeweiligen Konstruktions- und Anwendungsanforderungen erfüllt. Viele dieser Lager verfügen über eine oder mehrere besondere Merkmale, die bei nach Industrienorm gefertigten Lagern nicht zu finden sind. Dadurch sind letztendlich weniger Reparaturen nötig, es kommt zu geringeren Ausfallzeiten und es fallen weniger Betriebskosten an.


    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Lager werden speziell für ihre jeweilige Anwendung entwickelt, damit alle Antriebsstrangteile funktions- und verschleißtechnisch als System aufeinander abgestimmt sind.

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    Classic-Rollenlager
    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD60

    motor grader
    24H, 24M

    wheel-type loader
    988H

    motor graders
    24H, 24M

    compactors
    836H, 836G, 836

    track type tractors
    D11T, D11R, D4C III D4CIII, D11TCD

    underground articulated trucks
    AD60, AD55B, AD55, AD30

    underground mining loaders
    R2900G

    track-type tractor
    D11T, D11R, D4C III D4CIII, D11TCD

    wheel dozer
    834H

    wheel loaders
    988G, 992C, 992D

    wheel dozers
    834B, 834G

    earthmoving compactor
    836