124-1047: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-1047: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 124-1047
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    excavator
    320D2, 323D2 L 323E L 323D L 320D2 L 320C, 320, 320C FM 320F L 320B, 320E L 320B N 320D2 FM 323D S 320E, 538 320D L 323F 320D, 323D2 323F LN 323F OEM 320B L 320D FM 320D2 GC 320D GC 323E SA 323, 323D, 320 GC 323D LN 323F SA 320B S 320E LN 320D LN 320-07GC, 323F L 320D2L, 323D SA 320-07, 323E LN 320C L 323D3

    track excavators
    320D2, 323D2 L 323E L 323D L 320D2 L 320C, 320, 320C FM 320F L 320B, 320E L 320B N 320D2 FM 323D S 320E, 538 320D L 323F 320D, 323D2 323F LN 323F OEM 320B L 320D FM 320D2 GC 320D GC 323E SA 323, 323D, 320 GC 323D LN 323F SA 320B S 320E LN 320D LN 320-07GC, 323F L 320D2L, 323D SA 320-07, 323E LN 320C L 323D3