124-1305: BAUGR. SCHLAUCH-XT5
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-1305: BAUGR. SCHLAUCH-XT5

    Ersatzteilnummer: 124-1305
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    XT-6 SE-Hochdruck-Schlauchleitungen

    Beschreibung:
    Der XT SE-Hochdruckschlauch leitet erdölbasierte Hydraulikflüssigkeiten unter hohen Drücken von Pumpen und Motoren zu Maschinenkomponenten.


    Merkmale:
    Die Schlauchleitungen bestehen aus einer gewebeverstärktem Innenseele aus Synthesegummi sowie vier oder sechs hochfesten Stahldrahtspiraleinlagen, die durch Lagen aus Synthesegummi getrennt sind. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Der XT SE-Schlauch wurde einer Lastwechselprüfung mit einer Million Lastwechseln (dem Doppelten der Branchenanforderungen) unterzogen. Außerdem zeichnen sich CAT®-XT-SE-Schläuche durch den halben SAE-Biegeradius aus. Dadurch lassen sie sich besser in enge Bereiche einpassen und mit wesentlich geringeren Längen verlegen. Diese Merkmale sorgen für einen einfacheren Einbau, eine lange Lebensdauer sowie eine hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Anwendungen mit Hochdruckbetrieb.

    excavator
    314E CR 312D2 L 312D, 312E L 314D CR 313D2, 312D2, 312C, 315F LCR 313D2 GC 312B, 312D L 313F LGC 314C 312D2 GC 312C L 312B L

    track excavators
    312F, 313FLGC, 312DL, 314DLCR, 315FLCR, 312E, 314DCR, 312D2, 312D2L, 313FL, 314ECR, 312BL, 313D2L, 313D2LGP