124-4835: TEMPERATURREGLER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-4835: TEMPERATURREGLER

    Ersatzteilnummer: 124-4835
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühlmitteltemperaturregler

    Beschreibung:

    • Kühlmitteltemperaturregler beschränken den Kühlmittelfluss zwischen Motorblöcken und Kühlern, bis die Motoren ihre entsprechende Betriebstemperatur erreicht haben

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,4
    • Länge ("): 2,8
    exc
    318B N 315C, 318B, 317B LN 317B L

    ttt
    D5C III D3C III D5G, D4C III D4G, D3G

    emac
    3046

    ttl
    933, 933C, 939C, 939