124-5268: BAUGR. SCHLAUCH
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-5268: BAUGR. SCHLAUCH

    Ersatzteilnummer: 124-5268
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    petroleum products
    C-12 C11 C-10 3196 3176C C13 3176B CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I

    engine - industrial
    C-12 C11 C-10 3196 3176C C13 3176B CX31-P600 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I TH35-E81 TH35-C13I