124-6262: SCHLAUCHKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-6262: SCHLAUCHKLEMME

    Ersatzteilnummer: 124-6262
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 2,99
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 76
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 2,05
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 52
    • Einsatz für die Schifffahrt: Nein
    • Innenseele: Ja
    • Klammerbreite ("): 0,56
    • Klammerbreite (mm): 14,3
    • Material-: 1E1541E
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    paving compactor
    CB-24B CB-34B XW CB-22B CC-24B CB-34B CC-34B CB-32B

    engine - industrial
    CPT372 SCT673

    track type tractors
    D7E, D6T2XL, D6T2LGP, D6TLGPVP, D6TLGP, D6TXL, D6T3XL, D6TXW, D6TXWVP, D6TXLVP, D6T2XW, D6T3XEXW, D6T3XELGP, D6TXEXW, D6, D6VP D6TXEXLVP D6-20VP

    motor graders
    14M, 16M3, 18M3, 120M3, 120M3AWD, 120, 120LAWD

    pipelayers
    PL87, PL72, PL83

    underground mining loaders
    R2900, R1700K

    asphalt paver
    AP-255E

    track-type tractor
    D6T LGP D6T XW PAT D6T, D6T XW D6T XL PAT D6T XL D6T LGPPAT D7E

    vibratory double drum asphalt
    CB22BLRC, CB36B, CB22B, CB34BLRC, CB32B, CB24B, CB34BXW

    combination rollers
    CC24BLRC, CC34B

    off highway trucks
    785G

    wheel loaders
    986K

    excavator
    345B II