124-6265: SCHLAUCHKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-6265: SCHLAUCHKLEMME

    Ersatzteilnummer: 124-6265
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 2,64
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 1,77
    • Einsatz für die Schifffahrt: Ja
    • Innenseele: Ja
    • Klammerbreite ("): 0,63
    • Material-: 1E1541E
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    vees 27 to 32 liter
    C32

    telehandler
    TH460B, TH330B, TH220B, TH580B, TH215, TH355B, TH350B, TH340B, TH360B, TH560B, TH210

    7 to 9 liter
    C7 3126

    marine products
    C32 3116 3126 C9 3126B C7 C9.3 C30 3412E

    generator
    SR5 SR4B

    engine - generator set
    C32 C4.4

    motor grader
    160M 3 AWD 140M 3 AWD 24, 140M 2 12M 3 AWD 160M 2 12M 2 160M 3 12M 3 140M 3 14M3

    petroleum products
    3126B C9 TH48-E70 C32 C7 C27

    wheel-type loader
    980K, 980K HLG

    engine - industrial
    C32 3126B 3126 C27 DG60

    3000
    C4.4

    engine - truck
    C15 3126