124-6266: SCHLAUCHKLEMME
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-6266: SCHLAUCHKLEMME

    Ersatzteilnummer: 124-6266
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Standardschelle

    Bei Cat®-Schellen handelt es sich um eine Vorrichtung, die zwei Teile fest miteinander verbindet.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Effektiver Höchstdurchmesser ("): 4,65
    • Effektiver Höchstdurchmesser (mm): 118
    • Effektiver Mindestdurchmesser ("): 3,74
    • Effektiver Mindestdurchmesser (mm): 95
    • Einsatz für die Schifffahrt: Ja
    • Innenseele: Ja
    • Klammerbreite ("): 0,63
    • Klammerbreite (mm): 15,88
    • Material-: 1E1541E
    • Rändelschrauben-Einstellung: Nein
    petroleum products
    C32

    engine - industrial
    3126

    engine - truck
    3126

    off-highway truck
    797F