Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse

Filiale auswählen

Registrieren
Caterpillar

Filiale auswählen

Preise und Verfügbarkeit

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Filiale auswählen

Ausrüstung hinzufügen

StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser124-7284: Modulares Eckmesser rechts
StartseiteSchneidwerkzeugePolterschild Schneidmesser und EckmesserSchar Eckmesser124-7284: Modulares Eckmesser rechts
124-7284: Modulares Eckmesser rechts

834B Ebenenabtragmesser, 60 mm

Marke: Cat

Produktbilder
124-7284: Modulares Eckmesser rechts
124-7284: Modulares Eckmesser rechts
124-7284: Modulares Eckmesser rechts
124-7284: Modulares Eckmesser rechts
124-7284: Modulares Eckmesser rechts

834B Ebenenabtragmesser, 60 mm

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 124-7284

Maßeinheit

USMetrisch
Lower Hole Pattern: 4
Lower Hole Spacing (mm): 76,2
Thickness (mm): 60,0
End Bit Type: Level Cut
Overall Length (mm): 605,0
Width (in): 12,992
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 101,6
Overall Length (in): 23,819
Width (mm): 330,0
Upper Hole Spacing (in): 4,0
Position: RH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3,0
Thickness (in): 2,362
Hole Size: 7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material: Boron Steel
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 124-7284

RADDOZER

834B

PLANIERRAUPE

834U 834S

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt