124-9332: TURBO GPAO1
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-9332: TURBO GPAO1

    Ersatzteilnummer: 124-9332
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Generalüberholter Turbolader
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 269,2
    • Höhe ("): 13,2
    • Höhe (mm): 335,3
    • Länge ("): 10,6
    • Länge (mm): 269,2
    wheeled excavator
    M325B

    motor grader
    120H ES

    engine - industrial
    3116

    excavator
    325B L