124-9536: Innenring für konisches Rollenlager
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    124-9536: Innenring für konisches Rollenlager

    Ersatzteilnummer: 124-9536
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Innenring für konisches CAT®-Rollenlager (Sonderausführung)

    Beschreibung:
    Cat-Lager werden für spezifische Anwendungen unter Berücksichtigung von Last, Betriebsdrehzahl, Temperaturbereich, Größe und vorheriger Leistung entwickelt. Die Fertigung erfolgt gemäß höchsten Qualitätsstandards für lange Haltbarkeit und maximale Leistung. Konische Cat-Rollenlager sind für Anwendungen mit hohen kombinierten (radialen und axialen) Lasten konzipiert. Einreihige konische Rollenlager können getrennt und somit schnell montiert oder ausgebaut werden, was routinemäßige Inspektionen erleichtert. Die konischen Cat-Rollenlager werden funktionstechnisch auf die anderen Komponenten des Antriebsstrangs abgestimmt und bilden mit diesen ein System.

    Merkmale:
    • Innenring mit spezieller Ausrichtung im Verhältnis zum Außenring
    • Gerade Bohrung

    Anwendung:
    Konische Cat-Rollenlager kommen in der Regel in Achs- und Differenzialsystemen, Riemenscheiben- und Lüfterantriebssystemen sowie Pumpen- und Seitenantriebssystemen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,95
    • Innendurchmesser ("): 4,5
    challenger
    MT800

    motor grader
    24M 24 24H

    wheel-type loader
    992K 990 II 990K 992C 992G 990H 990 992D

    wheel dozer
    854G 844H 844 854K 844K