125-0810: HOSE A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-0810: HOSE A

    Ersatzteilnummer: 125-0810
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Mitteldruck-Hydraulikschlauchleitungen

    Beschreibung:
    Diese leiten heiße Hydraulik- und Schmierflüssigkeiten auf Erdöl- und Wasserbasis durch ein Hydrauliksystem.


    Merkmale:
    Sie bestehen aus einer speziellen temperaturfesten Innenseele aus Synthesegummi sowie einer einzelnen hochfesten Stahldrahtgeflechteinlage. Die Ummantelung aus Synthesegummi zeichnet sich durch Öl-, Witterungs- und Abriebfestigkeit aus. Diese Eigenschaften sorgen für eine lange Lebensdauer und bieten hervorragende Zuverlässigkeit.


    Empfohlene Anwendung:
    Serviceanwendungen für mittlere Drücke und hohe Temperaturen. Zugelassen durch Coast Guard für Schiffsanwendungen.

    wheel-type loader
    993K, 980G, 992G

    wheel dozer
    854G

    forest products
    TK752, 1390, TK751, 2590, 541, 552, 551, TK741

    off-highway truck
    793F XQ 793F, 793F CMD 793F OEM