125-1118: TURBOBASIS-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-1118: TURBOBASIS-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 125-1118
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Turbolader

    Beschreibung:

    • Turbolader optimieren den Wirkungsgrad und die Leistung des Motors, indem mehr Luft und proportional mehr Kraftstoff in den Brennraum geleitet wird.

    Merkmale:

    • Mit Cat® Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 17
    • Länge ("): 13,6
    excavator
    320 L 320-A S 320-A N 320-A 320-A L 320N