125-1139: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-1139: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 125-1139
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 198,1
    • Höhe ("): 5,1
    • Höhe (mm): 129,5
    • Länge ("): 8,5
    • Länge (mm): 215,9
    asphalt paver
    BG-240C, AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT28G, IT38F

    paving compactor
    CS-563D CP-563C, CS-573D, CP-563D, CB-634C, CB-634D, CS-583C, CS-583D, CS-573C, CS-563C

    motor grader
    135H, 135H NA 120H NA

    wheel-type loader
    938F, 950F, 950F II 928G

    track-type loader
    953C

    engine - industrial
    3116

    excavator
    320B S 320B N 320B L