125-1140: BAUGR. ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-1140: BAUGR. ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 125-1140
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 203,2
    • Höhe ("): 6,5
    • Höhe (mm): 165,1
    • Länge ("): 8,3
    • Länge (mm): 210,8
    wheel-type loader
    950F II 960F