125-1300: ABDECKUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-1300: ABDECKUNG

    Ersatzteilnummer: 125-1300
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Turboladerverdichterdeckel

    Beschreibung:

    • Abdeckungen sind ein wichtiger Bestandteil von Turboladerverdichtern, welche die Masse der in den Brennraum strömenden Ansaugluft erhöhen

    Merkmale:

    • Mit Cat®-Turboladern werden Vorhalte- und Betriebskosten gesenkt, da die Serviceintervalle verlängert werden, die Höhenleistung sowie die Leistung im Teillastbetrieb verbessert werden und die Betriebsdauer optimiert wird.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 236,2
    • Höhe ("): 5,5
    • Höhe (mm): 139,7
    • Länge ("): 9,3
    • Länge (mm): 236,2
    asphalt paver
    BG-245C, BG-260C, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000B, AP-1055B

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT38G

    wheel-type loader
    938G

    track-type loader
    963C, 963B

    forest products
    539, 574, 550

    excavator
    322C