125-3537: LEITRADGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-3537: LEITRADGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 125-3537
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Leitrad (symmetrisch)

    Beschreibung:

    • Leiträder führen die Kette in die Laufrollen und wieder heraus. Sie tragen zeitweise das Gewicht der Maschine und ermöglichen die Kontrolle von Schlupf und Spannung der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 2,9
    • Flanschdurchmesser ("): 31,73
    • Gewindedurchmesser ("): 30,16
    • Höhe ("): 2,9
    • Länge ("): 2,913
    • Schraubengröße ("): 1 1/4
    • Wellendurchmesser ("): 3
    ttt
    D10N, D10T2, D10T, D10R