125-4176: ROLLENGRUPPE DF
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    125-4176: ROLLENGRUPPE DF

    Ersatzteilnummer: 125-4176
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Laufrolle

    Beschreibung:

    • Laufrollen tragen das Gewicht der Maschine und führen sie auf der Kette.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Flanschdurchmesser ("): 9,45
    • Flanschtyp: Doppelflansch
    • Gewindedurchmesser ("): 8,27
    track-type loader
    963K

    track-type tractor
    D6R II D6T D6T XL D6T LGP D6R D6T XW D6T XW PAT D6R XL 6S 6A D6R STD D6H 6SU 6 D6T XL PAT D6T LGPPAT D6H XL D6R III 56H